SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1429091

Gerätesteckverbinder Hinterwand, VARAN, 6-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Buskabel, Kabellänge: 0,5 m, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter