SAC-6P-MS/ 5,0-970/FS SCO
-
Bussystem-Kabel
1428665
Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei/TPE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Anwendung | Standard |
| Sensorart | VARAN |
| Polzahl | 6 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | VARAN |
| Signalart/Kategorie | VARAN, 100 MBit/s |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nennstrom IN | 2 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Stecker) | N.C. | 1 (Buchse) |
| 4 (Stecker) | N.C. | 4 (Buchse) | |
| 6 (Stecker) | BU (Power) | 6 (Buchse) | |
| 7 (Stecker) | BN (Power) | 7 (Buchse) | |
| 5 (Stecker) | GNWH (RD+) | 5 (Buchse) | |
| 8 (Stecker) | GN (RD-) | 8 (Buchse) | |
| 2 (Stecker) | OGWH (TD+) | 2 (Buchse) | |
| 3 (Stecker) | OG (TD-) | 3 (Buchse) | |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 6 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A (Standard) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 6 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A (Standard) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
| Leitungslänge | 5 m |
| VARAN [970] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 81 kg/km |
| Polzahl | 6 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | VARAN [970] |
| Leiteraufbau | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,16 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,25 mm² (Signalleitung) |
| 2x 0,38 mm² (Spannungsversorgung) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,35 mm (Signalleitung) |
| 1,5 mm (Spannungsversorgung) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 7,80 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | SANTOPRENE halogenfrei |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | Garn |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, weiß/orange, weiß/grün, grün, orange |
| Art der Paarschirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, 95 % Bedeckung |
| Gesamtverseilung | 1 Sternvierer und 2 Adern mit 2 Füllern |
| Leiterwiderstand max. | 77 Ω/m (Datenleitung) |
| Isolationswiderstand | 5 GΩ*km (Datenleitung) |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 % |
| Betriebskapazität | 50 nF (Datenleitung) |
| Nennspannung Kabel | 125 V (Datenleitung) |
| 48 V (Spannungsversorgung) | |
| Prüfspannung | 2000 V (Spannungsversorgung) |
| max. 700 V AC (Datenleitung) | |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | ≥ 93 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | ≥ 93 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 3000000, Biegeradius: 93 mm, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 1 m/s, Beschleunigung: 2 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach DIN EN 50267-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | 0 °C ... 50 °C |
| Artikelnummer | 1428665 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CMM |
| GTIN | 4046356322942 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 421,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 390 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 5,291 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg