SAC-6P- 2,0-970/FR SCO
-
Bussystem-Kabel
1428610
Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei/TPE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | VARAN |
Polzahl | 6 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | VARAN |
Signalart/Kategorie | VARAN, 100 MBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 2 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Buchse) |
4 (Buchse) | |
6 (Buchse) | BU (Power) | |
7 (Buchse) | BN (Power) | |
5 (Buchse) | GNWH (RD+) | |
8 (Buchse) | GN (RD-) | |
2 (Buchse) | OGWH (TD+) | |
3 (Buchse) | OG (TD-) |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Ausführung | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 2 m |
VARAN [970] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 81 kg/km |
Polzahl | 6 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | VARAN [970] |
Leiteraufbau | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,16 mm |
AWG Spannungsversorgung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,25 mm² (Signalleitung) |
2x 0,38 mm² (Spannungsversorgung) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,35 mm (Signalleitung) |
1,5 mm (Spannungsversorgung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 7,80 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | SANTOPRENE halogenfrei |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | Garn |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, blau, weiß/orange, weiß/grün, grün, orange |
Art der Paarschirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, 95 % Bedeckung |
Gesamtverseilung | 1 Sternvierer und 2 Adern mit 2 Füllern |
Leiterwiderstand max. | 77 Ω/m (Datenleitung) |
Isolationswiderstand | 5 GΩ*km (Datenleitung) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 % |
Betriebskapazität | 50 nF (Datenleitung) |
Nennspannung Kabel | 125 V (Datenleitung) |
48 V (Spannungsversorgung) | |
Prüfspannung | 2000 V (Spannungsversorgung) |
max. 700 V AC (Datenleitung) | |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | ≥ 93 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | ≥ 93 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 3000000, Biegeradius: 93 mm, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 1 m/s, Beschleunigung: 2 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN EN 50267-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 |
Artikelnummer | 1428610 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CMM |
GTIN | 4046356322898 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 191,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 191,3 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 2,764 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg