MKDS 5N HV/ 5-ZB-6,35 H1L - Leiterplattenklemme
1427714

Produktlinie COMBICON Terminals L
Querschnitt 4 mm2
Rastermaß 6,35 mm
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Schraubenangriffsform Philipps-Recess mit Längsschlitz
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 4 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: MKDS 5 N HV, Rastermaß: 6,35 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning