LPWAN SCU DOR2 230V EU - Funkmodul
1427695

SCU (Segment Control Unit) zur Beleuchtungssteuerung anhand von Astro- oder Event-Kalendereinträgen, 2 unabhängig schaltbare Relaisausgänge (galvanisch getrennt, belastbar bis 10 A), parametrierbar über LoRaWAN® und USB-C, 230 V-AC-Spannungsversorgung.
Das Gerät kann alternativ zu bestehender Rundsteuertechnik verwendet werden (Pin-kompatibel).

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Verbesserte Energieeffizienz durch bidirektionale LoRaWAN®-Kommunikation
Lichtpunkte stets im Blick durch Fernparametrierung und –diagnose
Automatische Fallbackstrategie im Fall einer Kommunikationsstörung