ME-IO 18,8 F-LR 1018
-
Blindstopfen
1426876
Tragschienengehäuse, Blindstopfen, zum Verschließen des Lock-and-Release-Bereichs, Breite: 11,7 mm, Höhe: 16,1 mm, Tiefe: 10,6 mm, Farbe: gelb (ähnlich RAL 1018)
Produktdetails
| Produkttyp | Blindstopfen |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
| Gehäusetyp | Multifunktionale Gehäuse |
| Gehäuseserie | ME-IO |
| Produktfamilie | ME-IO 18,8 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
| Breite | 11,7 mm |
| Höhe | 16,1 mm |
| Tiefe | 10,6 mm |
| Farbe (Blindstopfen) | gelb (RAL 1018) |
| Material Blindstopfen | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
| Montageart | Verrastung |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 1426876 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHECZ |
| GTIN | 4063151787554 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,81 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,81 g |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Zubehör 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Befestigungsclip 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Befestigungsclip 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Befestigungsclip 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Befestigungsclip 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Befestigungsclip 1037100
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Gehäuseunterteil 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1103440
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Gehäuseunterteil 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1103436
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Gehäuseunterteil 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Gehäuseunterteil 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Gehäuseunterteil 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Gehäuseabdeckung 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Gehäuseabdeckung 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Gehäuseabdeckung 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Gehäuseabdeckung 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Gehäuseabdeckung 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Gehäuseabdeckung 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Gehäuseabdeckung 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Gehäuseabdeckung 2202581
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Gehäuseabdeckung 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Gehäuseabdeckung 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202626
Ihre Vorteile
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten
Blindstopfen für durchgängig geschlossene Gerätefronten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg