Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Steckverbinder
1426315

Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4305, Leitungsaußendurchmesser 2,5 mm ... 5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader