SACC-DSI-M12MSL4CON-M16XL-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1425592

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 4-polig, Stift, gerade, M12, L-Kodierung, Wellenlöten, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19
Mechanische Anzugsbegrenzung für langzeitstabile Abdichtung