SAC-4P-M12MSL/0,6-PUR/FSL - Powerleitung
1425082

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: L, auf Buchse gerade M12, Kodierung: L, Kabellänge: 0,6 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle L-Kodierung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung