SAC-5PT-F/F-M VP
-
T-Verteiler
1424712
T-Verteiler, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, ungeschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A und Stecker gerade M12, Kodierung: A, parallel Verteiler
Produktdetails
Produkttyp | T-Verteiler |
Sensorart | CANopen® |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Signalart/Kategorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Höhe | 18 mm |
Länge | 66,5 mm |
Material | PBT (Kontaktträger Buchse) |
(Kontaktträger Stift) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | PBT |
Material Kontakt | CuZn (Stift) / CuSn (Buchse) |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 3 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Signalart/Kategorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
National Marine Electronics Association (Nationale Vereinigung für Marineelektronik) | |
Zertifikat | zugelassen |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1424712 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1GAA |
GTIN | 4055626376752 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 32,48 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,48 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg