HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK
-
Gehäuse
1424641
Sockelgehäuse D7, für Schraubverriegelung, Material: Zinkdruckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M20, Höhe: 41,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR, geschlossener Boden
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7,Q5, Q7 |
Produkttyp | Gehäuse mit Schraubverriegelung |
Gehäuseart | Sockelgehäuse |
Produktfamilie | HC-STA-D07 |
Serie | HPR-D7 |
Anwendung | Bahnanwendungen |
Bauform | D7 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M20 |
Schutzdeckel | nein |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | ohne |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (für M4-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 51 mm |
Höhe | 41,5 mm |
Länge | 52 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, schwarz |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 (mit Dichtschraube) |
IP68 (0,4 bar / 30 Min. mit Dichtschraube) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M20 |
Verriegelungstyp | Mutter |
Montagehinweis | M4-Verriegelungsschraube, Sechskant mit Schlitz (SW7), Anzugsdrehmoment: 1 Nm. Die Dichtung des Stiftkontakteinsatzes ist zu entfernen. Max Gewindelänge der Verschraubung: 6 mm |
Kontakteinsatz mit Dichtschraube im Gehäuse montieren |
Artikelnummer | 1424641 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7AAJ |
GTIN | 4055626375694 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 138,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411163
-
HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Schutzdeckel 1424636
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241061
Ihre Vorteile
Vibration und Schock: IEC 61373/EN 50155, Kategorie 1, Klasse 1B
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg