HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK
-
Gehäuse
1424639
Tüllengehäuse D7, mit Schraubverriegelung, Material: Zinkdruckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M25, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7,Q5, Q7, Q12 |
Produkttyp | Gehäuse mit Schraubverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Serie | HPR-D7 |
Anwendung | Bahnanwendungen |
Bauform | D7 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M25 |
Schutzdeckel | nein |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | ohne |
Anzugsdrehmoment | 1 Nm (Verriegelungsschraube) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 32,4 mm |
Höhe | 60 mm |
Länge | 45,5 mm |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, schwarz |
Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 (mit Dichtschraube) |
IP68 (0,4 bar / 30 Min. mit Dichtschraube) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02, mit Dichtschraube) | |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M25 |
Verriegelungstyp | Schraube |
Montagehinweis | M4-Verriegelungsschraube, Sechskant mit Schlitz (SW7), Anzugsdrehmoment: 1 Nm. Die Dichtung des Stiftkontakteinsatzes ist zu entfernen. Max Gewindelänge der Verschraubung: 6 mm |
Kontakteinsatz mit Dichtschraube im Gehäuse montieren |
Artikelnummer | 1424639 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7AAJ |
GTIN | 4055626375687 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 87,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 87,5 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241062
Ihre Vorteile
Vibration und Schock: IEC 61373/EN 50155, Kategorie 1, Klasse 1B
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg