MH-10CL-MULTI-55-PV-BK
-
Kabeldurchführungsplatte
1424584
Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 10, Leitungsaußendurchmesser: 6x 2 mm ... 8 mm, 2x 2 mm ... 18 mm, 2x 2 mm ... 30 mm, Material: PP (Kern), Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: schwarz, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 20 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden.