MH-25-MULTI-65-PV-BK
-
Kabeldurchführungsplatte
1424582
Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 25, Leitungsaußendurchmesser: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, Material: PP (Kern), Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: schwarz, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 20 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden.