G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Kabelverschraubung
1424540

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 11 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Druckausgleichselement und O-Ring

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Reduziert die Kondenswasserbildung
Verschraubung mit integriertem Druckausgleichselement