Kabelverschraubung mit integriertem Druckausgleichselement. Verhindert, dass sich im Gehäuse ein Unterdruck bilden kann. Membran: wasser- und schmutzabweisend
G-INVEN-M20-M67N-PNES-BK
-
Kabelverschraubung
1424537
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 11 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Druckausgleichselement und Flachdichtung
Produktdetails
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E199260UL Recognized
Zulassungs-ID: E199260Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Reduziert die Kondenswasserbildung
Verschraubung mit integriertem Druckausgleichselement
Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1