G-INVEN-M16-M67N-PNES-LG - Kabelverschraubung
1424533

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 7 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit Druckausgleichselement und Flachdichtung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Reduziert die Kondenswasserbildung
Verschraubung mit integriertem Druckausgleichselement
Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1