G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelverschraubung
1424472

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1