Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

G-INS-M16-T68N-PNES-LG - Kabelverschraubung
1424470

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1