HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL
-
Gehäuse
1424373
Sockelgehäuse D15, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x Pg21, Höhe: 52 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard
Produktdetails
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Sockelgehäuse |
Produktfamilie | HC-STA-D |
Anwendung | Standard |
Bauform | D15 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Art der Verschraubung | 2x Pg21 |
Schutzdeckel | ja |
Kabelabgang | seitlich |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 51 mm |
Höhe | 52 mm |
Länge | 80 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
V0 (Schutzdeckel) | |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Material Schutzdeckel | PC |
Material Verriegelungsbügel | PA |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 2x Pg21 |
Verriegelungstyp | Bügel |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (für M4-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
Montagehinweis | Eine Öffnung ist mit einem Kunststoffblindstopfen verschlossen und kann mit einem Schraubendreher geöffnet werden. |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 (mit verriegeltem Schutzdeckel) |
IP67 (im gesteckten Zustand) | |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1424373 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7APE |
GTIN | 4055626371139 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 178,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 170 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411200
-
A-INSP-PG21-65N-P-BK - Verschlussschraube 1415214
-
HC-BS-PG21 - Verschlussschraube 1674529
-
HC-M-D15-MF-HB - Modulträgerrahmen 1062122
-
HC-D15-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel 1414673
-
HC-D15-SL-PLBK - Gehäusebügel 1414667
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241055
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg