HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL
-
Gehäuse
1424369
Sockelgehäuse D15, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M20, Höhe: 52 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard
Produktdetails
| Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart | Sockelgehäuse |
| Produktfamilie | HC-STA-D |
| Anwendung | Standard |
| Bauform | D15 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
| Art der Verschraubung | 2x M20 |
| Schutzdeckel | ja |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 51 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Länge | 80 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 4,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
| V0 (Schutzdeckel) | |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Schutzdeckel | PC |
| Material Verriegelungsbügel | PA |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 2x M20 |
| Verriegelungstyp | Bügel |
| Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (für M4-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
| Montagehinweis | Eine Öffnung ist mit einem Kunststoffblindstopfen verschlossen und kann mit einem Schraubendreher geöffnet werden. |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 (mit verriegeltem Schutzdeckel) |
| IP67 (im gesteckten Zustand) | |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1424369 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7APE |
| GTIN | 4055626371108 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 195,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 195,8 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411189
-
G-INS-M20-M68N-SNES-S - Kabelverschraubung 1424543
-
A-INSP-M20-65N-P-BK - Verschlussschraube 1415206
-
HC-M-BS-M20 - Verschlussschraube 1645846
-
HC-M-D15-MF-HB - Modulträgerrahmen 1062122
-
HC-D15-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel 1414673
-
HC-D15-SL-PLBK - Gehäusebügel 1414667
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241061
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg