VC-K-T3-IN (13-25)
-
Tüllengehäuse
1424368
Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 13 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zwiebeldichtung mit einem Dichtungsbereich für Kabeldurchmesser von 10 mm ... 25 mm
Kunststoffgehäuse mit geradem Kabelabgang und Kabelverschraubung