HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL
-
Gehäuse
1424361
Kupplungsgehäuse D15, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M25, Höhe: 64 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-D15, A10 |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Kupplungsgehäuse |
Produktfamilie | HC-STA-D |
Anwendung | Standard |
Bauform | D15 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M25 |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 30 mm |
Höhe | 64 mm |
Länge | 63,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Material Verriegelungsbügel | PA |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M25 |
Verriegelungstyp | Bügel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP67 | |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1424361 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7APE |
GTIN | 4055626371030 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 135,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 135 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1424527
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411190
-
G-INS-M25-M68N-SNES-S - Kabelverschraubung 1424544
-
HC-M-D15-MF-HB - Modulträgerrahmen 1062122
-
HC-D15-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel 1414673
-
HC-D15-BCFS-PR-BK - Schutzdeckel 1346518
-
HC-D15-SL-PLBK - Gehäusebügel 1414667
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241062
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg