Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Anwender sichergestellt werden. Die Durchgängigkeit der PE-Verbindung ist vom Anwender zu prüfen und zu erfüllen. Der PE-Anschluss ist gleichseitig auszuführen.
Produkttyp
Adapter
Anwendung
Adapter für Tragschienen-Montagerahmen
Material
PA
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-40 °C ... 125 °C
Artikelnummer
1424342
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
AE
Produktschlüssel
AF7AHZ
GTIN
4055626370798
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
20,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
20 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %