UL Recognized
Zulassungs-ID: E468743Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 6, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |