SAC-4P-10,0-PUR/M12FSS PE SH - Powerleitung
1424099

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, geschirmt (Advanced Shielding Technology), freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 12 A/690 V

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen