HC-M-DSUB-09-UT-M - Kontakteinsatzmodul
1423723

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Stift, Schraubanschluss, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Anwendung: Daten

Produktdetails








Kompatible Produkte