CC0,6-TS-0,34M AU - Crimpkontakt
1423643

Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , Material Kontakt: CuZn

Produktdetails








Kompatible Produkte