CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK
-
Rangierverteiler
1422979
Rangierverteiler, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Material: PC-GF, Anschlussart: Schnellanschluss, Gehäusegröße: 1, Farbe: schwarz
Produktdetails
Produkttyp | Patch-Panel |
Anwendung | Einbauplätze für RJ45-Kabelanschlussmodul adapterlos sowie diverse LWL-Kupplungen |
Steckgesicht | RJ45 |
Anzahl der Kabelabgänge | 24 |
Anzahl der Steckplätze | 24 |
Isolationswiderstand | nach IEC 61010-1 |
Übertragungsmedium | LWL |
Anschlussart | Schnellanschluss |
Breite | 482,6 mm |
Höhe | 43,6 mm |
Tiefe | 83,4 mm |
Farbe | schwarz |
Material | Stahl, verzinkt |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PC-GF |
Normen / Bestimmungen | Stahl, verzinkt |
Zugfestigkeit kurz/dauernd | 150N (Modul) |
Zugfestigkeit kurz/dauernd | 150N (Modul) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -5 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -25 °C ... 55 °C |
Montageart | 19''-Rack |
Montagehinweis | Auf Erdungskonzept achten |
Artikelnummer | 1422979 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNLBA |
GTIN | 4055626319933 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 810 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 810 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
CUC-PP-PATCHBAY - Rangierverteiler 1407994
-
CUC-PP-PATCHBAY-MH - Rangierverteiler 1409283
-
CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Rangierverteiler 1409284
-
CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - RJ45-Kupplung 1041760
-
FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - LWL-Kupplung 1041780
-
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - LWL-Kupplung 1041800
-
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - LWL-Kupplung 1041820
-
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - LWL-Kupplung 1041840
-
CUC-PP-FRAME-SCREWSET - Schraubensatz 1407989
Ihre Vorteile
Spezialwerkzeuglose Montage
Robustes Design
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg