SACC-M12FR-5CT-CM SH
-
Steckverbinder
1422853
Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Montagehinweis | Kontakte lassen sich ohne Werkzeug ein- und ausclipsen |
Das Polbild ist im 30°-Raster zum Kabelabgang drehbar |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Sensorart | Universal |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Kabelabgang | gewinkelt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Länge | 51 mm |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 15 mm |
Schlüsselweite Kontermutter | 14 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 4,5 mm ... 7,5 mm |
Gehäuse | |
Gehäusedurchmesser | 16 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | FKM |
Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, verzinnt |
Normen / Bestimmungen | PA 6.6 |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 1 mm² (flexibel) |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 18 (flexibel) |
Abisolierlänge der Einzelader | 4 mm +0,5 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Rändel) |
1,5 Nm (Steckereinsatz mit Tüllengehäuse bis zum Anschlag verschrauben) | |
4 Nm (Druckmutter mit Tüllengehäuse) | |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
5 = GY |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gewinkelt |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | A |
Signalart/Kategorie | Universal |
Abisolierlänge der Einzelader | 4 mm +0,5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23, R24 und R26 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Normbezeichnung | Schock, Vibration |
Normen/Bestimmungen | EN 50155:2001 |
Artikelnummer | 1422853 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2CJA |
GTIN | 4055626363301 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 36,38 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 36 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 2,764 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige 1212510
-
MICROFOX-SB - Seitenschneider 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Abisolierwerkzeug 1212162
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Werkzeug 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
Ihre Vorteile
Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
Geschützte Dichtung in der M12-Buchse
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg