SACC-M12MRX-8CT-CL SH
-
Datensteckverbinder
1422845
Datensteckverbinder, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: X, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 6,5 mm ... 10 mm, ohne Crimpkontakte
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen