CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45-Steckverbinder
1422667

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 1 Gbit/s, CAT5, Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gewinkelt, Ethernet

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
Geschützte Datenübertragung dank 360°-Schirmkonzept
Höchste ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung