SACC-M12FS-8QO SH ETH
-
Datensteckverbinder
1421680
Datensteckverbinder, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, halogenfrei, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Anwendung | Daten |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Länge | 57 mm |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 15 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 5 mm ... 9,7 mm |
Gehäuse | |
Gehäusedurchmesser | 19 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Normen / Bestimmungen | PA 6.6 |
Aderisolationsmaterial | PVC / PE / PP / Gummi |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,34 mm² (flexibel) |
0,14 mm² ... 0,34 mm² (starr) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 22 (flexibel) |
26 ... 22 (starr) | |
Anzugsdrehmoment | 5 Nm (Druckmutter) |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 = WHBU (D3-) |
2 = WHBN (D4+) | |
3 = BN (D4-) | |
4 = OG (D1-) | |
5 = WHGN (D2+) | |
6 = WHOG (D1+) | |
7 = BU (D3+) | |
8 = GN (D2-) |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 2 A |
Übertragungsrate | 1 GBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | A |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (in Anlehnung an IEC 11801), 1 GBit/s |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 50 °C |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23, R24 und R26 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1421680 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2CDI |
GTIN | 4055626276823 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 45,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 45,1 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Abisolierwerkzeug 1212161
-
MICROFOX-SB - Seitenschneider 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg