HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM25-PLRBK
-
Gehäuse
1421460
Sockelgehäuse B24, mit Längsbügel, Material: PA 6.6-FR, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M25, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard, inklusiv 2x Reduzieradapter
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geringere Kosten als Metallausführung
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr