HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM20-PLRBK - Gehäuse
1421329

Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: PA 6.6-FR, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M20, Höhe: 74 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard, inklusiv 2x Reduzieradapter

Produktdetails









Ihre Vorteile

Geringere Kosten als Metallausführung
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr

Häufig gestellte Fragen


Sind Steckverbindergehäuse aus Kunststoffgehäuse genauso robust wie Metallgehäuse?

Ja, die Kunststoffgehäuse sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und bieten eine vergleichbare Robustheit wie Metallgehäuse. Durch das besonders widerstandsfähige Kunststoffmaterial und die optimierte Konstruktion eigenen sich die Kun... Mehr anzeigen

Ja, die Kunststoffgehäuse sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und bieten eine vergleichbare Robustheit wie Metallgehäuse. Durch das besonders widerstandsfähige Kunststoffmaterial und die optimierte Konstruktion eigenen sich die Kunststoffgehäuse ideal für raue Umgebungsbedingungen.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen