HC-EVO-B16-HLFS-PLBK
-
Gehäuse
1420931
Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Material: PA 6.6-FR, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 63 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Produktfamilie | HC-EVO-B |
Anwendung | Standard |
Bauform | B16 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 43,8 mm |
Höhe | 63 mm |
Länge | 93,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Mechanische Daten | |
Verriegelungstyp | Pin |
Montagehinweis | Das Tüllenbasisgehäuse muss durch die EVO-Verschraubung ergänzt werden. Die EVO-Verschraubung ist in 4 Größen erhältlich. Mit ihr kann ein gerader oder seitlicher Kabelabgang erstellt werden. Die Montage der EVO-Verschraubung erfolgt zum Beispiel mit Hilfe einer Rohrzange |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
Schutzart (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1420931 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7APL |
GTIN | 4055626249308 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 86,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 88,9 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,775 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelverschraubung 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Kabelverschraubung 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelverschraubung 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Kabelverschraubung 1407672
-
US-EMP (20X9) - Einrastschildchen 0829439
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - Schutzdeckel 1346541
-
US-EMP (20X9) CUS - Einrastschildchen 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelverschraubung 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelverschraubung 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelverschraubung 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelverschraubung 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelverschraubung 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Kabelverschraubung 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Kabelverschraubung 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Kabelverschraubung 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Kabelverschraubung 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelverschraubung 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelverschraubung 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Kabelverschraubung 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Kabelverschraubung 1414643
Ihre Vorteile
Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade
Geringere Kosten als Metallausführung
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg