HC-ADV-B06-HLWH-1STM25-MF-BK
-
Gehäuse
1420903
Tüllengehäuse B6, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 74 mm, Kabelverschraubung: ohne, erhöhte Umweltanforderungen
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B6, BB10, DD24, M |
Produkttyp | Gehäuse mit Schraubverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Produktfamilie | HC-ADV |
Anwendung | erhöhte Umweltanforderungen |
Bauform | B6 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M25 |
Befestigungsschrauben | M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm) |
Geschirmt | nein |
Kabelabgang | seitlich |
Pg-Verschraubung | ohne |
Anzugsdrehmoment | 3 Nm ... 5 Nm (für M6-Befestigungsschrauben des Tüllengehäuses) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 57 mm |
Höhe | 74 mm |
Länge | 92 mm |
Einbaumaß | |
Breite Montageausschnitt | 35 mm |
Länge Montageausschnitt | 52 mm |
Material Dichtung | Viton |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, schwarz |
Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M25 |
Verriegelungstyp | Schraube |
Befestigungsschrauben | M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm) |
Artikelnummer | 1420903 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7API |
GTIN | 4055626249025 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 207,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 207,9 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
HC-B-AF - Anbauflansch 1686533
-
HC-B-AF-SET - Anbauflansch 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel 1690736
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411126
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelverschraubung 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelverschraubung 1584020
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schraubeinsatz 1208911
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg