SACC-FP-F-M12/M14 THR PW
-
Gehäuseverschraubung
1420825
Gehäuseverschraubung, Buchse, M12-Schraubverriegelung, THR-Lötanschluss, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Effiziente Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das THR-Löten