VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1
-
Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder
1420401
Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x1 single-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Tab oben, Geschirmt, Schirmfedern, Polzahl: 8, 10 GBit/s, THT, THD, Welle, IP20, Verpackungsart: Box
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Durch die THT-Technologie (Through-Hole Technology) wird eine hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung der Buchse zur Leiterplatte erreicht
Ermöglicht Datenübertragungsraten bis 10 GBit/s nach CAT6A
Sichere Übertragung durch Schirmung