NBC-R4AC/10,0-93M/R4AC
-
Patch-Kabel
1420378
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grün RAL 6018
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Steckgesicht | RJ45 8(4) |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 1 |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Bemessungsstrom | 1,75 A |
Nennspannung UN | 48 V |
Nennstrom IN | 1 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckkraft pro Signalkontakt | 50,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | 30 N |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Außenmantel, Material | PUR |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PA (Kontaktträger) | |
PA (Gehäuse) | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PA (Kontaktträger) | |
PA (Gehäuse) | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Leitungslänge | 10,00 m |
PROFINET flexibel CAT5 [93M] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET flexibel CAT5 [93M] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 1,5 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
Betriebskapazität | 52 pF |
Nennspannung Kabel | 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
76 dB (bei 4 MHz) | |
70 dB (bei 10 MHz) | |
65 dB (bei 16 MHz) | |
63 dB (bei 20 MHz) | |
60 dB (bei 31,25 MHz) | |
55 dB (bei 62,5 MHz) | |
50 dB (bei 100 MHz) | |
Schirmdämpfung | 2,1 dB (bei 1 MHz) |
4 dB (bei 4 MHz) | |
6,3 dB (bei 10 MHz) | |
8 dB (bei 16 MHz) | |
9 dB (bei 20 MHz) | |
11,4 dB (bei 31,25 MHz) | |
16,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
21,3 dB (bei 100 MHz) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker) | -25 °C ... 80 °C (RJ45-Steckverbinder) |
Artikelnummer | 1420378 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABA |
GTIN | 4055626206455 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 686,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 662,196 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Perfekt für Industrieapplikationen
Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Kompakte Winkelung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg