HC-Q02-I-CT-M - Kontakteinsatz
1419893

Kontakteinsatz, Polzahl: 2+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373