SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M - Power-Steckverbinder
1419639

Power-Steckverbinder, 3-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: S, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm, für Wechselstrom bis 16 A/630 V, Kontakt 4 voreilend

Produktdetails









Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 630 V AC
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung