SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Gehäuseverschraubung
1419633

M12-Gewindehülse mit toleranzausgleichender Funktion, für gerade, THR-fähige M12-Buchsenkontakteinsätze. Geeignet für Frontplattenwandstärken von 2,4 mm ... 3,2 mm.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Toleranzausgleichende Funktion zwischen Leiterplatte und Gehäuse
Vermeidet Krafteinwirkung auf Lötstellen
Einfacher Einbau durch werkzeuglose Montage
Optionale Portabdichtung ohne Schutzkappe