SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIP - Gehäuseverschraubung
1419570

Gehäuseverschraubung, Buchse, M12-Schraubverriegelung, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Toleranzausgleichende Funktion zwischen Leiterplatte und Gehäuse
Vermeidet Krafteinwirkung auf Lötstellen
Einfacher Einbau durch werkzeuglose Montage
Optionale Portabdichtung ohne Schutzkappe