NBC-FSBPX/5,0-94F/R4AC-10G
-
Netzwerkkabel
1419482
Netzwerkkabel, Schutzart: IP67/IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, wasserblau RAL 5021
Produktdetails
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Bauform | M12 |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Steckplätze | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | X |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Material | Zinkdruckguss (vernickelt) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Dichtung | FKM |
Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | vergoldet |
Material Kontaktträger | PPA |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Außenmantel, Material | PUR |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Nennspannung UN | 48 V |
Nennstrom IN | 0,5 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 10 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6A |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
Anschluss 1 | |
Bauform | Einbaubuchse gerade M12 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | X (Daten) |
Steckzyklen | >= 100 |
Schutzart | IP65/IP67 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Steckzyklen | >= 750 |
Schutzart | IP20 |
Leitungslänge | 5,00 m |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet 10 GBit [94F] |
Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Signallaufzeit | 5,13 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,04 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
Wandstärke Außenmantel | 0,65 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Folie |
Gesamtverseilung | 4 Paare zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Leitungs-Kapazität | 47 nF/km |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
Zugfestigkeit | ≤ 100 N |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 75,3 dB (bei 1 MHz) |
66,3 dB (bei 4 MHz) | |
61,8 dB (bei 8 MHz) | |
60,3 dB (bei 10 MHz) | |
57,2 dB (bei 16 MHz) | |
55,8 dB (bei 20 MHz) | |
54,3 dB (bei 25 MHz) | |
52,8 dB (bei 31,25 MHz) | |
48,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
45,3 dB (bei 100 MHz) | |
40,8 dB (bei 200 MHz) | |
39,3 dB (bei 250 MHz) | |
38,1 dB (bei 300 MHz) | |
38,1 dB (bei 400 MHz) | |
38,1 dB (bei 500 MHz) | |
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 72,3 dB (bei 1 MHz) |
63,3 dB (bei 4 MHz) | |
58,8 dB (bei 8 MHz) | |
57,3 dB (bei 10 MHz) | |
54,2 dB (bei 16 MHz) | |
52,8 dB (bei 20 MHz) | |
51,3 dB (bei 25 MHz) | |
49,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
45,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
42,3 dB (bei 100 MHz) | |
37,8 dB (bei 200 MHz) | |
36,3 dB (bei 250 MHz) | |
35,1 dB (bei 300 MHz) | |
33,3 dB (bei 400 MHz) | |
31,8 dB (bei 500 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 20 dB (bei 1 MHz) |
23 dB (bei 4 MHz) | |
24,5 dB (bei 8 MHz) | |
25 dB (bei 10 MHz) | |
25 dB (bei 16 MHz) | |
25 dB (bei 20 MHz) | |
24,2 dB (bei 25 MHz) | |
23,3 dB (bei 31,25 MHz) | |
20,7 dB (bei 62,5 MHz) | |
19 dB (bei 100 MHz) | |
16,4 dB (bei 200 MHz) | |
15,6 dB (bei 250 MHz) | |
15,6 dB (bei 300 MHz) | |
15,6 dB (bei 400 MHz) | |
15,6 dB (bei 500 MHz) | |
Schirmdämpfung | 3,1 dB (bei 1 MHz) |
5,7 dB (bei 4 MHz) | |
8 dB (bei 8 MHz) | |
8,9 dB (bei 10 MHz) | |
11,2 dB (bei 16 MHz) | |
12,6 dB (bei 20 MHz) | |
14,1 dB (bei 25 MHz) | |
15,8 dB (bei 31,25 MHz) | |
22,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
28,7 dB (bei 100 MHz) | |
41,4 dB (bei 200 MHz) | |
46,6 dB (bei 250 MHz) | |
51,4 dB (bei 300 MHz) | |
60,1 dB (bei 400 MHz) | |
67,9 dB (bei 500 MHz) | |
≥ 80,00 dB (bei 30 ... 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
nach UN ECE-R 118.03 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67/IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Stecker/Buchse) |
Artikelnummer | 1419482 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNPAC |
GTIN | 4055626166254 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 256,143 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 256,143 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 55b31fd7-2907-415c-955d-9ae55a3d28b5 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Perfekt für Industrieapplikationen
Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Kompakte Winkelung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg