HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL
-
Gehäuse
1419253
Sockelgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M20, Höhe: 27,9 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, offener Boden
Produktdetails
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
| Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart | Sockelgehäuse |
| Produktfamilie | HC-STA-D07 |
| Anwendung | Standard |
| Bauform | D7 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M20 |
| Geschirmt | nein |
| Kabelabgang | gerade |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 38 mm |
| Höhe | 27,9 mm |
| Länge | 24,2 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 3,2 mm |
| Einbaumaß | |
| Breite Montageausschnitt | 21 mm |
| Länge Montageausschnitt | 21 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
| Material Dichtung Flachdichtung | NBR, leitfähig |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Verriegelungsbügel | PA |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 1x M20 |
| Verriegelungstyp | Bügel |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (für M3-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP67 | |
| Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1419253 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7APF |
| GTIN | 4055626159843 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,8 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411189
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411133
-
US-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0830073
-
HC-D07-SL-PLBK - Gehäusebügel 1424440
-
HC-D07-SG-RBK - Dichtung 1424441
-
HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Schutzdeckel 1419270
-
HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Schutzdeckel 1419271
-
HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Schutzdeckel 1419272
-
HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Schutzdeckel 1419273
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241061
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg