VS-PPC/ME-IP20-93K-LI/5,0 - Netzwerkkabel
1419176

Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull, Metall auf RJ45-Stecker/IP20, Länge: 5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte