VS-PPC/PL-OE-93K-LI/5,0
-
Bussystem-Kabel
1419175
Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull, Kunststoff auf freies Leitungsende, Länge: 5 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Sensorart | Sercos |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Anschluss 1 | |
| Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
| Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 4-polig, Push-Pull |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Schutzart | IP67 |
| IP65 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Anschluss 2 | |
| Ausführung | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 5,00 m |
| Sercos III [93K] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Sercos III [93K] |
| Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 1,55 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | verkehrsrot RAL 3020 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
| Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 120 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 Hz) |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | 600 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 20 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
| Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
| Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 60 °C |
| Artikelnummer | 1419175 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNABA |
| GTIN | 4046356541206 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 373,434 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 373,434 g |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
| SCIP | b84baa4c-b091-42cd-8fe3-2993b025a967 |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg