VS-FSDBPS-IP20-93K-LI/2,0 - Bussystem-Kabel
1419167

Konfektioniertes Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), M12-Einbaubuchse, Hinterwandmontage, SPEEDCON 4-polig auf freies RJ45-Stecker/IP20, Länge: 2 m

Produktdetails









Kompatible Produkte