VS-IP20-IP20-93K-LI/2,0 - Patch-Kabel
1419166

Konfektioniertes Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP20, auf RJ45-Stecker/IP20, Länge: 2 m

Produktdetails








Kompatible Produkte